52024934
Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Schlüsselweite 1: 14.0; Messing vernickelt; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-FKM PG 7/7/5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Preis auf Anfrage
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Druckwasserdicht
- Hohe Zugentlastung
- Robust
Anwendung
- Druckwasserdichte, hochtemperaturbeständige Kabelverschraubung mit konischem Spezialdichtungselement aus FKM
- Ziegelwerke
- Kläranlagen
- Autowaschanlagen