52105300
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 6.0 - 6.8 mm; Schlüsselweite 1: 22.0; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-M 20X1,5/11/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
207,63 €
(830,53 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Druckwasserdicht
- Schonende Klemmung des Kabels
- Robust
- Hohe Zugentlastung
Anwendung
- Druckwasserdichte Kabelverschraubung mit konischem Dichtungselement.
- Pumpen
- Schwimmschalter