52002550
Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 4.8 - 5.8 mm; Schlüsselweite 1: 17.0; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV PG 9/9/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
294,26 €
(588,51 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Druckwasserdicht
- Schonende Klemmung des Kabels
- Robust
- Hohe Zugentlastung
Anwendung
- Druckwasserdichte Kabelverschraubung mit konischem Dichtungselement.
- Pumpen
- Schwimmschalter