52107102
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 6.9 - 8.9 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SHVE-M ATEX 20X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
136,17 €
(1.361,71 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfache Deinstallation
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schneller und unkomplizierter montierbar als jedes andere System
- Antistatisch, kälteschlagbeständig und sicher
- Einfache Kabeljustierung
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- "Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e"", Staubexplosionsschutz durch Gehäuse ""t"""
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Chemische und petrochemische Industrie
- Anlagenbau