Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHZ-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistant

SKINDICHT® SHZ-M

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 14; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 55;

SKINDICHT® SHZ-M 12X1,5/7

52106700

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

290,28 €

(580,55 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust
  • Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Anwendung

  • Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.