Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHZ Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.halogen-freeoil resistant

SKINDICHT® SHZ

Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 7 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 55;

SKINDICHT® SHZ PG 11

52000930

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

177,99 €

(711,97 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust
  • Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Anwendung

  • Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.