Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SK Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

SKINDICHT® SK

Kabelverschraubung; PG 29; Klemmbereich (min./max.): 20 - 31 mm; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 20;

SKINDICHT® SK PG 29

51712740

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

214,29 €

(2.142,88 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässigen Zugentlastung
  • Großer Klemmbereich

Anwendung

  • Kabelverschraubung mit zwei massiven Messing-Klemmbügeln.
  • Stecker
  • Schalter
  • Steuerpulte