Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SKZ-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistant

SKINDICHT® SKZ-M

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 18; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 55;

SKINDICHT® SKZ-M 16X1,5/9

52106800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

344,52 €

(689,05 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
  • Hohe Zugentlastung
  • Hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendung

  • Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
  • Baustellen
  • Anlagenbau
  • Elektromotorenbau