52004280
Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 17; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 55;
SKINDICHT® SKZ PG 9
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
379,79 €
(759,58 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung
- Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
- Baustellen
- Anlagenbau
- Elektromotorenbau