52005575
Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 17; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 55;
SKINDICHT® SKZ-XL PG 9
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
444,60 €
(889,19 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung
- Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
- Baustellen
- Anlagenbau
- Elektromotorenbau