52003520LF
Gegenmutter; PG 13,5; Schlüsselweite: 23mm; Messing vernickelt
SKINDICHT® SM PG 13,5 GEGENMUTTER
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
55,15 €
(55,15 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- In den Größen PG7 bis PG48 erhältlich.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (z.B. Gehäuse).
- Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.