Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SM Gegenmutter
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® SM

Gegenmutter; PG 42; Schlüsselweite: 60mm; Messing vernickelt

SKINDICHT® SM PG 42 GEGENMUTTER

52003570

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

104,82 €

(419,29 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • In den Größen PG7 bis PG48 erhältlich.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (z.B. Gehäuse).
  • Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.