Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SR-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistant

SKINDICHT® SR-M

Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 12.5 - 15 mm; Schlüsselweite 1: 30; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;

SKINDICHT® SR-M 25X1,5/21/15

52106490

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

460,85 €

(1.843,41 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust
  • Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
  • Hohe Schutzart

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Handgeräte
  • Ortsveränderliche Betriebsmittel
  • Baustellen
  • Bewegliche Maschinenteile