52106500
Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 14 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 30; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;
SKINDICHT® SR-M 25X1,5/21/17
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
465,27 €
(1.861,08 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
- Hohe Schutzart
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Handgeräte
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Baustellen
- Bewegliche Maschinenteile