Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SR-SV-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® SR-SV-M

Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 5.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;

SKINDICHT® SR-SV-M 20X1,5/11/7

52105820

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

978,01 €

(3.912,04 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für hohe Temperaturen
  • Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
  • Seewasserfest
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust

Anwendung

  • Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle. Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt.
  • Maschinen- und Turbinenbau
  • Kraftwerkstechnik
  • Labore
  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen