52023620
Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 5.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV PG 11/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.019,74 €
(4.078,96 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Seewasserfest
- Hohe Zugentlastung
- Robust
Anwendung
- Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle. Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt.
- Maschinen- und Turbinenbau
- Kraftwerkstechnik
- Labore