Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SR Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® SR

Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 14; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;

SKINDICHT® SR PG 7/5

52000990

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

367,10 €

(734,20 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust
  • Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
  • Hohe Schutzart

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Handgeräte
  • Ortsveränderliche Betriebsmittel
  • Baustellen
  • Bewegliche Maschinenteile