Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SVF-M Flachkabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistant

SKINDICHT® SVF-M

Flachkabelverschraubung; M 20; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54

SKINDICHT® SVF-M 20X1,5/16

52107320

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

170,11 €

(680,43 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Flachleitungsabmessungen (Breite/Höhe).
  • Seitliche Dichtlippen passen sich flexibel an die Abmessungen der Flachleitung an, sodass leitungsindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen.
  • Praktische große lichte Weite, durch die bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden können.
  • Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung mit ÖLFLEX® Flachleitungen.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.