Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SVFK Flachkabelverschraubung
UKCA markedCE marked
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SKINDICHT® SVFK-M

Flachkabelverschraubung; M 25; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Polyamid galvanisch verzinkt; IP 54

SKINDICHT® SVFK-M 25/16

52107900

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

65,75 €

(263,01 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Wirtschaftliche Kunststoffausführung
  • seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
  • Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
  • maßtolerantes System
  • Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden

Anwendung

  • Zur Einführung von Flachkabeln
  • Fördermittel
  • Pumpen
  • Aufzugsbau
  • Schaltschrankbau