52107901
Flachkabelverschraubung; M 32; Flachkabelbreite (min./max.)10.0 - 21.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)3.0 - 8.0 mm; Polyamid galvanisch verzinkt; IP 54
SKINDICHT® SVFK-M 32/21
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
101,56 €
(406,23 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Wirtschaftliche Kunststoffausführung
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
- maßtolerantes System
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden
Anwendung
- Zur Einführung von Flachkabeln
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau