52005680
Flachkabelverschraubung; PG 21; Flachkabelbreite (min./max.)10.0 - 20.5 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)3.0 - 8.0 mm; IP 54
SKINDICHT® SVFK PG 21
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
69,08 €
(276,34 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Wirtschaftliche Kunststoffausführung
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
- maßtolerantes System
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden
Anwendung
- Zur Einführung von Flachkabeln
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau