52000320
Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;
SKINDICHT® SVRE PG 13,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
157,46 €
(314,91 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Weniger Größen am Lager
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.