52104800
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 14; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 54;
SKINDICHT® SVRN-M 12X1,5/7/5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
212,93 €
(212,93 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Optimale Zugentlastung
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.