Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SVRN Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistant

SKINDICHT® SVRN

Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 13; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;

SKINDICHT® SVRN PG 7005

52000210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

214,61 €

(214,61 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Optimale Zugentlastung

Anwendung

  • Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.