52006321
Gegenmutter; M 24; Schlüsselweite: 30mm; Messing vernickelt
SKINDICHT® SM/SVRX 24X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
4,49 €
(449,19 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
- SKINDICHT® SVRX 105x2 für Leitungsquerschnitte bis 83 mm
Anwendung
- Die Kabelverschraubung nach DIN 89280 mit rundem Zwischenstutzen aus Messing, blank.
- Schiffsbau
- Motoren großer Leistung
- Off-Shore
- Windenergieanlagen