51730188
Druckausgleichselement; M 6; Luftmenge (max.): 0.1l/min; UL recognized: Nein; schwarz; Polyamid
SKINDICHT® VENT 6X0,75 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
106,46 €
(425,83 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Druckausgleichselement, das bei geschlossenen Gehäusen für den nötigen Druckausgleich sorgt. Somit wird die Bildung von Feuchtigkeit bzw. Kondenswasser vollständig verhindert.
- Bei Artikelnamen mit Zusatz „PLUS" beträgt der Luftdurchlass 3,5 l/min; bei allen anderen Artikeln 0,8 l/min.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten (artikelabhängig) ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Speziell für geschlossene Gehäuse zur optimalen Entlüftung.
- Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
- Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.