Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® VENT 12X1,5 BK
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® VENT PA6

Druckausgleichselement; M 12; Luftmenge (max.): 0.8l/min; UL recognized: Nein; schwarz; Polyamid

51730200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

95,32 €

(381,26 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Druckausgleichselement, das bei geschlossenen Gehäusen für den nötigen Druckausgleich sorgt. Somit wird die Bildung von Feuchtigkeit bzw. Kondenswasser vollständig verhindert.
  • Bei Artikelnamen mit Zusatz „PLUS" beträgt der Luftdurchlass 3,5 l/min; bei allen anderen Artikeln 0,8 l/min.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten (artikelabhängig) ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Speziell für geschlossene Gehäuse zur optimalen Entlüftung.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
  • Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.