52104330
Adapter; Innengewinde: PG 7; Außengewinde: M 12; Messing vernickelt
SKINDICHT® ZS-M 12X1,5/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
97,51 €
(97,51 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
- Montage mit Gabelschlüssel
Anwendung
- Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse