52104340
Adapter; Innengewinde: PG 9; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt
SKINDICHT® ZS-M 16X1,5/9
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
140,52 €
(140,52 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
- Montage mit Gabelschlüssel
Anwendung
- Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse