Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® ZS-M Adapter
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® ZS-M

Adapter; Innengewinde: PG 29; Außengewinde: M 32; Messing vernickelt

SKINDICHT® ZS-M 32X1,5/29

52104410

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

155,23 €

(620,92 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendung

  • Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
  • Maschinen
  • Geräte
  • Gehäuse