Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® ZS/ZS-XL Zwischenstutzen
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

Zwischenstutzen; PG 11; Schlüsselweite: 20mm; Messing vernickelt

SKINDICHT® ZS-XL PG 11

52020930

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

296,47 €

(296,47 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Als Verlängerungsstück oder Ersatzteil
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendung

  • Sechskant-Zwischenstutzen von einem PG Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
  • Maschinen
  • Geräte
  • Gehäuse