Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 Add-on
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Add-on; EMV Abschirmung

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

52220089

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

74,83 €

(7.483,43 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für optimalen EMV-Schutz bei Verwendung der Mehrfacheinführungen SKINTOP® MULTI oder SKINTOP® CUBE.
  • Die einzigartige BRUSH-Messingbürste stellt einen niederohmigen Kontakt zwischen dem Kupferabschirmgeflecht der Leitungen und dem rechteckigen Bürstenrahmen her und leitet Störsignale damit erfolgreich ab. Die Bürstendrähte schonen das empfindliche Schirmgeflecht.
  • Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
  • Einfache und komfortable Montage an der Mehrfacheinführung mittels 4 Befestigungsschrauben.
  • Leitungen können auch nach der Installation noch bewegt und justiert werden.
  • Nachträglich eingeführte Leitungen können ohne weiteres Zubehör mit dem Bürstenrahmen kontaktiert werden. Die Bürstendrähte können dabei flexibel um das Kupferabschirmgeflecht positioniert werden.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen in ein Gehäuse, bei Verwendung der Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI oder SKINTOP® CUBE.