54110840
Add-on; M 16; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; EMV Abschirmung
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
279,22 €
(1.116,88 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Einfache Demontage
- Unkompliziert und sicher
- Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- Automatisierungssysteme
- Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen
- Schaltschrankbau
- Förder- und Transportanlagen