54110843
Add-on; M 32; Schlüsselweite 1: 39; Messing vernickelt; EMV Abschirmung
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M32
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
215,56 €
(2.155,55 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Einfache Demontage
- Unkompliziert und sicher
- Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- Automatisierungssysteme
- Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen
- Schaltschrankbau
- Förder- und Transportanlagen