Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL Kabelverschraubung mit Biegeschutz
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69

SKINTOP® BS-SC-M METALL M12X1,5

53806825

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.157,72 €

(4.630,88 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Biegeschutzspirale verhindert übermäßiges Biegen sowie Abknicken der angeschlossenen Leitung.
  • Spezielle Konstruktion der Edelstahlspirale erlaubt hohe Anzahl an Biegezyklen.
  • Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Dichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Variante „R“ mit Reduzierungs-Dichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Speziell an beweglichen Maschinenteilen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.