Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® BS-M Kabelverschraubung mit Biegeschutz
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BS

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 2.5 - 6.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BS PG 7 RAL 7001 SGY

53015600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

90,27 €

(90,27 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
  • Kabelschonung
  • Funktionssicherung
  • Zur Sicherung flexibler Kabel

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Handgeräte
  • Roboterindustrie
  • Light- and Sound Anwendungen
  • Bewegliche Maschinenteile