Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CLICK BLK Blindstopfen
UKCA markedCE markedVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK BLK

Blindstopfen; Bohrungsdurchmesser: 25.3mm; Schlüsselweite 1: 32mm; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK BLK 25 RAL 7035 LGY

52109015

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

42,60 €

(170,41 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Kein Gewinde benötigt

Anwendung

  • Blindstopfen mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
  • Schaltschrankbau
  • Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
  • Automatisierungstechnik
  • Anlagen-, Apparatebau