Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CLICK BS Kabelverschraubung mit Biegeschutz
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK BS

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; Bohrungsdurchmesser: 20.3mm; Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13mm; Schlüsselweite 1: 27mm; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 7035 LGY

53112889

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

48,84 €

(195,36 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Kein Gewinde benötigt
  • Zur Sicherung flexibler Kabel
  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Roboterindustrie
  • Bewegliche Maschinenteile
  • Apparatebau
  • Light- and Sound Anwendungen