53112906
SKINTOP® CLICK BS
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; Bohrungsdurchmesser: 16.3mm; Klemmbereich (min./max.): 5mm - 9mm; Schlüsselweite 1: 22mm; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 16 RAL 7001 SGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
81,98 €
(163,96 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Kein Gewinde benötigt
- Zur Sicherung flexibler Kabel
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Roboterindustrie
- Bewegliche Maschinenteile
- Apparatebau
- Light- and Sound Anwendungen