Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CLICK BS Kabelverschraubung mit Biegeschutz
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK BS

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; Bohrungsdurchmesser: 25.3mm; Klemmbereich (min./max.): 9mm - 17mm; Schlüsselweite 1: 32mm; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK BS 25 RAL 7001 SGY

53112908

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

226,52 €

(226,52 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Kein Gewinde benötigt
  • Zur Sicherung flexibler Kabel
  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Roboterindustrie
  • Bewegliche Maschinenteile
  • Apparatebau
  • Light- and Sound Anwendungen