53112912
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; Bohrungsdurchmesser: 25.3mm; Klemmbereich (min./max.): 9mm - 17mm; Schlüsselweite 1: 32mm; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 25 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
56,63 €
(226,52 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Kein Gewinde benötigt
- Zur Sicherung flexibler Kabel
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Roboterindustrie
- Bewegliche Maschinenteile
- Apparatebau
- Light- and Sound Anwendungen