Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 16.3mm; Klemmbereich (min./max.): 4mm - 7mm; Schlüsselweite 1: 22mm; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® CLICK-R 16 RAL 7035 LGY

53112689

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

67,72 €

(135,43 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Vibrationsschutz
  • Kein Gewinde benötigt

Anwendung

  • Solaranwendungen
  • Schaltschrankbau
  • Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
  • Klimatechnik
  • Automatisierungstechnik