Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R Kabelverschraubung
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 12.3mm; Klemmbereich (min./max.): 4.5mm - 7mm; Schlüsselweite 1: 18mm; lichtgrau; IP 68 - 4 bar (30 min)

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

60,04 €

(120,08 €/100 ST)

Anzahl

50 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Vibrationsschutz
  • Kein Gewinde benötigt

Anwendung

  • Solaranwendungen
  • Schaltschrankbau
  • Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
  • Klimatechnik
  • Automatisierungstechnik

Zuletzt angesehene Artikel