53112923
Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 12.3mm; Klemmbereich (min./max.): 4.5mm - 7mm; Schlüsselweite 1: 18mm; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 4 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 12 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
60,04 €
(120,08 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik
- Automatisierungstechnik