53112931
Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 32.3mm; Klemmbereich (min./max.): 7mm - 15mm; Schlüsselweite 1: 40mm; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
82,22 €
(328,88 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik
- Automatisierungstechnik