53113717
Kabelverschraubung; NPT 2"; Klemmbereich (min./max.): 28 - 39 mm; Schlüsselweite 1: 67; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® COLD-R NPT 2''
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
450,84 €
(9.016,85 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Erhöht kältebeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Kälteschlagbeständigkeit
Anwendung
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
- Klimatechnik
- Anlagenbau
- Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
- Off-Shore-Bereich