Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® COLD M 12X1,5

53113500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

598,01 €

(598,01 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Erhöht kältebeständig
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Kälteschlagbeständigkeit

Anwendung

  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
  • Klimatechnik
  • Anlagenbau
  • Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
  • Off-Shore-Bereich