Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CUBE MODULE Mehrfacheinführung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® CUBE MODULE

Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; IP 64; UV-beständig; Halogenfrei

SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 LARGE

52220003

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9,68 €

(193,62 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnellverschlussmodule sind teilbar und können somit leicht um die konfektionierte Leitung geklemmt werden.
  • Modulares System vereinfacht Servicearbeiten, da der Austausch einzelner Leitungen flexibel erfolgen kann, indem die Schnellverschlussmodule mittels Schraubendreher herausgelöst werden.
  • Patentiertes Dichtungssystem ermöglicht Schutzart IP 64.
  • Vibrationssicherer Arretierung im passenden Rahmen.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Aus robustem Polypropylen (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • In diversen Größen erhältlich, mit variablen Klemmbereichen für verschiedene Leitungsaußendurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung mit dem feststehenden Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.