52220006
Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; IP 64; UV-beständig; Halogenfrei
SKINTOP® CUBE MODULE 40X40 LARGE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
29,26 €
(585,27 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnellverschlussmodule sind teilbar und können somit leicht um die konfektionierte Leitung geklemmt werden.
- Modulares System vereinfacht Servicearbeiten, da der Austausch einzelner Leitungen flexibel erfolgen kann, indem die Schnellverschlussmodule mittels Schraubendreher herausgelöst werden.
- Patentiertes Dichtungssystem ermöglicht Schutzart IP 64.
- Vibrationssicherer Arretierung im passenden Rahmen.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Aus robustem Polypropylen (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- In diversen Größen erhältlich, mit variablen Klemmbereichen für verschiedene Leitungsaußendurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse.
- Zur Verwendung mit dem feststehenden Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.