52220056
Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 21; IP 66, IP 65; UV-beständig;
SKINTOP® CUBE MULTI VERSION1 INKL. RAHMEN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
43,64 €
(4.364,40 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Große, variable Klemmbereiche durch elastische Geltechnologie
- Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage
- Nicht belegte Stellen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet
- Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel
- Einfache Montage der Leitungen bei hoher Packungsdichte
Anwendung
- Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau
- Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche
- Automatisierungstechnik
- Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen